2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Spara filen häreller
Filformat som stöds: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

församlingVZS251-101-50/28/6-206/B1/S4/S16

Expand Table
Alla leverantörsländer/regioner
SV
1/5
Förhandsgranska bilden
PREVIEWPERLINE
Nominellt tryck
NENNDRUCK [bar]
Kolv - Ø
KOLBEN [mm]
Kolvstång - Ø
D2 [mm]
Byggform
BA
Slag
HUB [mm]
förlängt läge
HUBST [mm]
Driftläge
FUNKTIONSART
kolvstångsänden
KSTGENDE
Val av givare
NS
Val av givare
SA
Utan låsövervakning
S0
Val av tätning
S5
val av anslutning
S8
Förbindelse
A
1|Ø32
2|Ø40
3|Ø50
4|Ø63
5|Ø80
6|Ø100
7|Ø125
250
32
18
101 - gängfäste
9.00
0.00
206 - dubbelverkande
B1 - kolvstångsände med utvändig gänga
Utan sensor för positionsavkänning
S4-sensorer med kontaktuttag och rätvinklad kontakt, 5m kabel
-
-
S16 - rör och bas i ett stycke, axial anslutning
G3/8
250
40
22
101 - gängfäste
10.00
0.00
206 - dubbelverkande
B1 - kolvstångsände med utvändig gänga
Utan sensor för positionsavkänning
S4-sensorer med kontaktuttag och rätvinklad kontakt, 5m kabel
-
-
S16 - rör och bas i ett stycke, axial anslutning
G3/8
250
50
28
101 - gängfäste
6.00
0.00
206 - dubbelverkande
B1 - kolvstångsände med utvändig gänga
Utan sensor för positionsavkänning
S4-sensorer med kontaktuttag och rätvinklad kontakt, 5m kabel
-
-
S16 - rör och bas i ett stycke, axial anslutning
G1/2
250
63
36
101 - gängfäste
8.00
0.00
206 - dubbelverkande
B1 - kolvstångsände med utvändig gänga
Utan sensor för positionsavkänning
S4-sensorer med kontaktuttag och rätvinklad kontakt, 5m kabel
-
-
S16 - rör och bas i ett stycke, axial anslutning
G1/2
250
80
45
101 - gängfäste
17.00
0.00
206 - dubbelverkande
B1 - kolvstångsände med utvändig gänga
Utan sensor för positionsavkänning
S4-sensorer med kontaktuttag och rätvinklad kontakt, 5m kabel
-
-
S16 - rör och bas i ett stycke, axial anslutning
G1/2
250
100
56
101 - gängfäste
10.00
0.00
206 - dubbelverkande
B1 - kolvstångsände med utvändig gänga
Utan sensor för positionsavkänning
S4-sensorer med kontaktuttag och rätvinklad kontakt, 5m kabel
-
-
S16 - rör och bas i ett stycke, axial anslutning
G1/2
250
125
70
101 - gängfäste
10.00
0.00
206 - dubbelverkande
B1 - kolvstångsände med utvändig gänga
Utan sensor för positionsavkänning
S4-sensorer med kontaktuttag och rätvinklad kontakt, 5m kabel
-
-
S16 - rör och bas i ett stycke, axial anslutning
G3/4
Visa komprimerad display (7 konfigurerbara produkter)
ShorttextVZS251/VZS251NI
Sista förändringen10.12.2025 12:08:33
Enhet

Klassificeringar

By Functionality

BYFUNC_EJECTING Ejecting
BYFUNC_LIFTING Lifting
BYFUNC_INDEXING Indexing
BYFUNC_POSITIONING Positioning
BYFUNC_STAMPING Stamping
BYFUNC_SEPERATING Seperating
BYFUNC_FORMING Forming
BYFUNC_PULLING Pulling
BYFUNC_MOLDING Molding
BYFUNC_EMBOSSING Embossing
BYFUNC_LOCKING Locking

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type CodeVZS251-101-50/28/6-206/B1/S4/S16
Customs Tariff Number84122120
Certificate REACH1
Maintenance Intervalshier klicken um Betriebs- und Wartungshinweise anzuzeigen
Certificate RoHS1
CNSPHYPROP Physical Properties